Компактне реле тиску, FTB
061G1055
Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Вручну, Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Макс. робочий тиск [бар]: 33
061G1055
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Реле тиску FTB-X308 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Варіанти монтажу | 2 x M4 x 0.7 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1000 мм |
| Електричне підключення | Плоскі з'єднувачі |
| Категорія діапазону тиску | Високий тиск |
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
| Ключ технічної характеристики | FTB-X308 |
| Коментарі щодо електричного підключення | 3 клеми Faston250 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 33.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 478 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 40.0 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Компактне реле тиску |
| Настройка тиску ВИМК [фунт/дюйм² надл.] | 302.5 фунт-сила на дюйм² |
| Настройка тиску ВІМК [фунт/дюйм² надл.] | 375.0 фунт-сила на дюйм² |
| Номінал контакту | AC125V/AC240VFLA 0.5-4 A |
| Позначення типу | FTB-X308 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір підключення тиску | 1/4дюйма |
| Тип підключення тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | FTB |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Вручну |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.141 Кілограм |
| Bага нетто | 0.134 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.441 Літр |
| EAN/UPC | 5702428257701 |