Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Реле контролю рівня рідини, RT280A

017D004066

Діапазон температур [°C]: -50 - 10, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT (NZ) SPDT, Тип датчика: Теплочутливий елемент, Довжина капілярної трубки [мм]: 3000, Клас захисту корпусу IP: IP66
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Реле рівня рідини

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор рівня RT 280A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуЗагальні комплектуючіКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал контакту [°C] [Макс.]-5.0 °C
Диференціал контакту [°C] [Мін.]-65.0 °C
Діапазон температури [°C] [макс.]10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-60 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]118 1/8 in
Довжина капілярної трубки [мм]3000 мм
ДозволиCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS, КитайTYSK
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. робочий тиск [бар]22.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]319 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс. температура датчика [°C]80 °C
Макс. температура датчика [°F]176.0 °F
Макс. тиск випробування [бар] Ре25.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]362.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPElectric control valve body(2)
Назва продуктуРеле контролю рівня рідини
Номер досьє SCIPd64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
Номінал контактуAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Опис продуктуРеле контролю рівня рідини
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Розмір підключення тиску3/8
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип датчикаТеплочутливий елемент
Тип підключення тискуG
Тип продуктуRT280A
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT (NZ) SPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
Час повернення реле [с]0 с

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.095 Кілограм
Bага нетто1.84 Кілограм
Об'єм5.097 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428042772
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми