Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| MWP ліворуч [бар] Pe | 21.5 bar |
| MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe | 312 psig |
| MWP праворуч [бар] Pe | 32.0 bar |
| MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe | 464.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Switches accessories |
| Вказівки щодо використання | Not applicable for liquid line |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Група продукції | Switches and thermostats |
| Диференціалліва сторона [бар] [Макс.] | 4.00 bar |
| Диференціалліва сторона [бар] [Мін.] | 0.70 bar |
| Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²] [Макс.] | 58.0 psi |
| Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²] [Мін.] | 10.0 psi |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -13 °F |
| Дозволи | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Електричне підключення | Rubber cable gland |
| Електричні характеристики EN 60947 | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Елемент вимірювання тиску | Bellows |
| Затверджені UL холодагенти | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ідентичний продукт | 060-470366 |
| Кількість на формат упаковки | 32 pc |
| Клас захисту Nema (~) | 2 |
| Клас захисту корпусу IP | IP44 |
| Макс тиск випроб.ліворуч[бар] | 24 bar |
| Макс тиск випроб.праворуч[бар] | 35 bar |
| Місце для батарейок | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPI |
| Назва дозвільного файлу UL | E31024 |
| Назва продукту | Pressure switch |
| Номер досьє SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Номінал контакту | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Опис продукту | Dual Pressure Control |
| Перепад права сторона [бар] | 4.0 bar |
| Перепад права сторона [фунт/дюйм²] | 58.0 psi |
| Придатний до експлуатації | No |
| Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.] | 7.50 bar |
| Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.] | -0.20 bar |
| Регулювання ліворуч діапазон Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.] | 32.0 bar |
| Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.] | 8.0 bar |
| Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.] | 464.0 psig |
| Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.] | 116.0 psig |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір електричного підключення | 6-14 mm |
| Розмір підключення тиску | 1/4 |
| Стандарт підключення тиску | DIN 8906 |
| Сумісність мастила | Oilfree applications |
| Тип підключення тиску | Flare |
| Тип продукту | KP47WB |
| Тиск Штекер/Штекер | Male |
| Формат упаковки | Industrial pack |
| Функція контакту | SPDT+SPST(NO) |
| Функція скидання, ліворуч | Auto |
| Функція скидання, праворуч | Max convertible |
| Холодильні агенти без оливи | R134aR513AR515B |
| Холодоагенти | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 480 Грам |
| Bага нетто | 477 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |