Картриджне реле тиску, ACB, 16.50 бар, 12.00 бар
061F9791
Вищий активн. тиск [бар]: 16.5, Нижчий активн. тиск [бар]: 12, Функція скидання: Вручну, Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : ACB / CCB
061F9791
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Вищий активн. тиск [бар] | 16.50 бар |
| Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] | 239 фунт на дюйм² |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -20 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 135 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -55 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 275 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -70 °F |
| Довжина кабелю [дюйм] | 118.11 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 3.000 м |
| Дозволи | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Електричне підключення | Кабель |
| Затверджені UL холодагенти | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Категорія діапазону тиску | Високий тиск |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | ACB-2UB1331MW |
| Колір проводу | Чорний |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Корпус | ТИП ЕПОКСИДНОГО СКЛАДУ |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 653 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Назва продукту | Картриджне реле тиску |
| Нижчий активн. тиск [бар] | 12.00 бар |
| Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²] | 174 фунт на дюйм² |
| Номер досьє SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Номінал контакту | AC=6 A, 250 V |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Примітки щодо підключення тиску | Нажимний шток |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір підключення тиску | 1/4дюйма |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип кабелю | AWG18 |
| Тип підключення тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | ACB |
| Тиск розриву [бар] | 200.0 бар |
| Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] | 2900 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція контакту | SPST(NC) |
| Функція скидання | Вручну |
| Холодильні агенти без оливи | R134aR513A |
| Холодоагенти | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.139 Кілограм |
| Bага нетто | 0.084 Кілограм |
| Об'єм | 0.45 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509398 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |