Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Картриджне реле тиску, ACB, 3.00 бар, 2.00 бар

061F7076

Вищий активн. тиск [бар]: 3, Нижчий активн. тиск [бар]: 2, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NO), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Плоскі з'єднувачі, Клас захисту корпусу IP: IP40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA49 I/300
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Вищий активн. тиск [бар]3.00 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]44 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-20 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-55 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]275 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-70 °F
ДозволиC UL US UL60730CE 0035TÜV
Електричне підключенняПлоскі з'єднувачі
Затверджені UL холодагентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Категорія діапазону тискуНизький тиск
Кількість на формат упаковки300 шт.
Клас захисту корпусу IPIP40
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиACB-2UA49
КорпусРЕГУЛЯРН.
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]508 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Назва продуктуКартриджне реле тиску
Нижчий активн. тиск [бар]2.00 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²]29 фунт на дюйм²
Номер досьє SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Номінал контактуAC=6 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуНажимний шток
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення тиску1/4дюйма
Сертифікація CEYes
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуACB
Тиск розриву [бар]200.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]2900 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPST(NO)
Функція скиданняАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR134aR513A
ХолодоагентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.029 Кілограм
Bага нетто0.028 Кілограм
Об'єм0.064 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428266932
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми