Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Картриджне реле тиску, ACB, 40.00 бар, 32.00 бар

061F6553

Вищий активн. тиск [бар]: 40, Нижчий активн. тиск [бар]: 32, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Плоскі з'єднувачі, Клас захисту корпусу IP: IP40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACB Cartridge Switch 1UB64 I/300
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Вищий активн. тиск [бар]40.00 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]580 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-20 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-55 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]275 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-70 °F
ДозволиCE 0035UKCA
Електричне підключенняПлоскі з'єднувачі
Категорія діапазону тискуВисокий тиск
Кількість на формат упаковки300 шт.
Клас захисту корпусу IPIP40
Ключ технічної характеристикиACB-1UB64
КорпусРЕГУЛЯРН.
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]653 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Назва продуктуКартриджне реле тиску
Нижчий активн. тиск [бар]32.00 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²]464 фунт на дюйм²
Номінал контактуAC=1 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуМідна труба (кінець = 3мм)
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір підключення тиску1/4дюйма
Розмір підключення тиску [мм]6.35 мм
Сертифікація CEYes
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуПайка, ODM
Тип продуктуACB
Тиск розриву [бар]200.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]2900 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPST(NC)
Функція скиданняАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR134aR513A
ХолодоагентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.025 Кілограм
Bага нетто0.024 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.068 Літр
EAN/UPC5702428530279