MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

Картриджне реле тиску, ACB, 38.70 бар

061F3351

Вищий активн. тиск [бар]: 38.7, Електричне підключення: Кабель

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB3020MW I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вищий активн. тиск [бар]38.70 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]561 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїПеремикачі і термостати
Електричне підключенняКабель
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки10 шт.
Ключ технічної характеристикиACB-2UB3020MW
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Назва продуктуКартриджне реле тиску
Номер досьє SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуACB
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.149 Кілограм
Bага нетто0.126 Кілограм
Об'єм0.72 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424693497
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми