Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

Тримач оглядового скла, SGP 1/2 RX, ½ дюйма, NPTF

014L1178

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: NPTF, Типорозмір з'єднання: ½ дюйма
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SG / SGP

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїОглядові скельця
Діапазон температури [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Затверджені UL холодагентиR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Індикатор вологиБез індикатора
Кількість на формат упаковки170 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSG & SGP without indicator
Назва дозвільного файлуОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва дозвільного файлу ULОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продуктуТримач оглядового скла
Номер досьє SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Поплавкова куля [шт.]3 шт.
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2 in
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип з'єднанняNPTF
Тип продуктуSGP 1/2 RX
Типорозмір з'єднання½ дюйма
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R134aR513AR515B
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.067 Кілограм
Bага нетто0.066 Кілограм
Об'єм0.06 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми