Тримач оглядового скла, SGR, 1/2, R
014-0276
Макс. робочий тиск [бар]: 35, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: R, Типорозмір з'єднання: 1/2
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SG / SGP
014-0276
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | Зовнішн. |
| Група продукції | Оглядові скельця |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 80 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 175 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US |
| Затверджені UL холодагенти | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Індикатор вологи | Без індикатора |
| Кількість на формат упаковки | 170 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 35.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 500 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | SG & SGP without indicator |
| Назва дозвільного файлу UL | ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4 |
| Назва продукту | Тримач оглядового скла |
| Номер досьє SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Поплавкова куля [шт.] | 3 шт. |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/2 |
| Стандарт з'єднання | ISO 7-1 |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип з'єднання | R |
| Тип продукту | SGR |
| Типорозмір з'єднання | 1/2 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодильні агенти без оливи | R134aR513A |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.055 Кілограм |
| Bага нетто | 0.053 Кілограм |
| Об'єм | 0.066 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |