Danfoss logo
Sight glass socket, SGRI_014-0049

Тримач оглядового скла, SGRI, 1/2, G

014-0049

Макс. робочий тиск [бар]: 35, Індикатор вологи: Індикатор I, Тип з'єднання: G, Типорозмір з'єднання: 1/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SG / SGP

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGRI Sight Glass I/170
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняЗовнішн.
Група продукціїОглядові скельця
Діапазон температури [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Додаткова інформаціяДля ущільнювального кільця
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °CR22: 300 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °CR22: 500 ppm
Затверджені UL холодагентиR22
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °CR22: 150 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °CR22: 250 ppm
Індикатор вологиІндикатор I
Кількість на формат упаковки170 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSG & SGP with indicator
Назва дозвільного файлу ULОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продуктуТримач оглядового скла
Номер досьє SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Поплавкова куля [шт.]3 шт.
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Тип з'єднанняG
Тип продуктуSGRI
Типорозмір з'єднання1/2
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR22

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.08 Кілограм
Bага нетто0.079 Кілограм
Об'єм0.06 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428288521
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми