Danfoss logo
Sight glass, SGI 10s_014-0035, 014-0041, 014-0067

SGI 10s, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF

014-0067

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 25
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SGI

Рекомендована заміна: 014L0035

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionОглядове скло SGI 10 S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїОглядові скельця
Діапазон температури [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °CR22: 300 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °CR22: 500 ppm
Затверджені UL холодагентиR22
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °CR22: 150 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °CR22: 250 ppm
Індикатор вологиІндикатор I
Кількість на формат упаковки25 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSG & SGP with indicator
Назва дозвільного файлу ULОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продуктуОглядове скло
Номер досьє SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір виходу [дюйм]3/8 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуSGI 10s
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR22

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.118 Кілограм
Bага нетто0.118 Кілограм
Об'єм0.169 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422047544
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми