SGH 16s, Оглядове скло, Пайка, ODF, 16.00 мм, Пайка, ODM, 16.00 мм
014-1794
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 16, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM, Розмір виходу [мм]: 16, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 54
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SGH
014-1794
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGH 16s Sight Glass I/54 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Оглядові скельця |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 80 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 175 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C | R410A: 266 ppm |
| Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C | R410A: 540 ppm |
| Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C | R410A: 66 ppm |
| Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C | R410A: 135 ppm |
| Індикатор вологи | Індикатор N |
| Кількість на формат упаковки | 54 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 46.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 667 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал з'єднання | Мідь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | SG & SGP with indicator |
| Назва продукту | Оглядове скло |
| Номер досьє SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Розмір виходу [дюйм] | 5/8 in |
| Розмір виходу [мм] | 16.00 мм |
| Розмір впуску [дюйм] | 5/8 in |
| Розмір впуску [мм] | 16.00 мм |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODM |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | SGH 16s |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R410A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.218 Кілограм |
| Bага нетто | 0.149 Кілограм |
| Об'єм | 0.417 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289207 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |