Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi

076G4010

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- живленняPin 4
+ вихідPin 3
+ живленняPin 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Product lineSensing Solutions
Високий рівень обмеження99.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїSensors
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]159.00 bar
Діапазон тиску [бар] [мін.]-1.00 bar
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]2305.50 psi
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]-14.50 psi
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняM12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсельMale
Ідентичний продукт076G1037
ІскробезпечністьNo
Кількість на формат упаковки28 pc
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]80 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]176 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 %
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 %
Макс. тиск перевант. [бар]960.0 bar
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPDST P300
Назва продуктуPressure transmitter
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.50 V
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.50 V
Несправильний сигнал рівня2.00
Низький рівень обмеження4.00
Номер досьє SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Підключення тиску HEX [мм]17.0 mm
Пласка мембранаNo
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Примітки щодо підключення тискуFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення4 pin
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт дозволуE31024
Стандарт електричного підключенняIEC 61076-2-101
Стандарт підключення тискуISO 8434-1
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуDST P310
Тиск Штекер/ШтекерFemale
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 %
Точність, типова +/-FS [%]0.5 %
Формат упаковкиIndustrial pack
Час реакції, макс. [мс]2 ms

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.112 Кілограм
Bага нетто0.106 Кілограм
Об'єм0.251 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255016724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm