Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Перетворювач сигналу тиску, DST P310, -1.00 бар - 59.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 855.50 фунт на дюйм²

076G1014

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: DST P310-N636-A0AB06-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ вихідКонтакт3
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Високий рівень обмеження99.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]59.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]-1.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]855.50 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]-14.50 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P310-N636-A0AB06-0
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]120 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]248 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]354.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPDST P300
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.50 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.50 В
Несправильний сигнал рівня2.00
Низький рівень обмеження4.00
Номер досьє SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регул. нуля та діапазонуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску3/8
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт дозволуE227388E31024
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуEN 837
Тип підключення тискуG
Тип продуктуDST P310
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.153 Кілограм
Bага нетто0.135 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми