Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 40 bar, -14.5 psi - 580 psi

075G4242

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P110-D431-C2BF08-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийPin A
+ живленняPin B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 40 bar SG
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]3.00 %
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження20.50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїSensors
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]40.00 bar
Діапазон тиску [бар] [мін.]-1.00 bar
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]580.00 psi
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]-14.50 psi
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняRound Packard Metri-Pack
Ідентичний продукт075G1304
Кількість на формат упаковки60 pc
Клас захисту корпусу IPIP69K
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P110-D431-C2BF08-0
Колір електричного роз’ємуBlack
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Макс. тиск перевант. [бар]155.0 bar
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]2248 psi
Матеріал контактуючий з середовищем304L/316L
Матеріал корпусу304L
Місце для батарейокNo
Назва продуктуPressure transmitter
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]28.00 V
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 V
Несправильний сигнал рівня21.50
Низький рівень обмеження3.80
Підключення тиску HEX [мм]27.0 mm
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір електричного підключення3 pin
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 mA
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 mA
Стандарт електричного підключення150.2 SERIES
Стандарт підключення тискуSAE J513 45° flare
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуDST P110
Тиск Штекер/ШтекерFemale
У межах WEEEYes
Формат упаковкиIndustrial pack
Час реакції, макс. [мс]2 ms

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.074 Кілограм
Bага нетто0.062 Кілограм
Об'єм0.086 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255010517
Proposition 65No significant risk