Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Перетворювач сигналу тиску, DST P110, 0.00 бар - 46.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 667.00 фунт на дюйм²

075G4125

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: DST P110-J331-C2BF08-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт A
+ живленняКонтакт B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0 - 667psi SG)
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]3.00 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження20.50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]46.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]667.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКруглий Packard в упаковці Metri-Pack
Ідентичний продукт075G1149
Кількість на формат упаковки60 шт.
Клас захисту корпусу IPIP69K
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P110-J331-C2BF08-0
Колір електричного роз’ємуBlack
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Макс. тиск перевант. [бар]184.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]2668 фунт на дюйм²
Матеріал контактуючий з середовищем304L/316L
Матеріал корпусу304L
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]28.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 В
Низький рівень обмеження3.80
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключення150.2 SERIES
Стандарт підключення тискуРізьба SAE J513 45°
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуDST P110
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]2 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.074 Кілограм
Bага нетто0.062 Кілограм
Об'єм0.086 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424608729
Proposition 65No significant risk