Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, -1.00 бар - 34.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 493.00 фунт на дюйм²
060G6796
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 33-DG31-C1BF08-0
060G6796
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - живлення | Контакт 4 |
| + живлення | Контакт1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor AKS 33 , -1- 34 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Високий рівень обмеження | 22.40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 34.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | -1.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 493.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | -14.50 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Sealed gauge |
| Дозволи | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Електричне підключення | M12 x 1 |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | AKS 33-DG31-C1BF08-0 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 176 °F |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 55.0 бар |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] | 797 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Sensor AKS 33 |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 32.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 9.00 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.20 в.п. |
| Низький рівень обмеження | 3.60 |
| Номер досьє SCIP | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| Підключення тиску HEX [мм] | 17.0 мм |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Примітки щодо підключення тиску | Розвальцьов. 1/4дюйма з натискачем клапана |
| Регул. нуля та діапазону | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 4 контакти |
| Розмір підключення тиску | 7/16-20 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Current |
| Сигнал виходу [мА] [Макс.] | 20 мА |
| Сигнал виходу [мА] [Мін.] | 4 мА |
| Стандарт дозволу | 6967179E227388E31024 |
| Стандарт електричного підключення | IEC 61076-2-101 |
| Стандарт підключення тиску | ASME B1.1 |
| Тип підключення тиску | UNF |
| Тип продукту | AKS 33 |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 0.80 в.п. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.3 в.п. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.12 Кілограм |
| Bага нетто | 0.104 Кілограм |
| Об'єм | 0.251 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428655330 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |