Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.50 фунт на дюйм²
060G7808
Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-D635-D1BF08
060G7808
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Білий |
| + вихід | Зелений |
| + живлення | Червоний |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Високий рівень обмеження | 11.50 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 9.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | -1.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 130.50 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | -14.50 фунт на дюйм² |
| Довжина кабелю [дюйм] | 196.00 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 5.000 м |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Sealed gauge |
| Дозволи | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Електричне підключення | Кабель |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | AKS 3000-D635-D1BF08 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо електричного підключення | Екранований |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 33.0 бар |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] | 479 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Sensor AKS 3000 |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 32.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 15.00 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.50 в.п. |
| Низький рівень обмеження | 0.00 |
| Номер досьє SCIP | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Підключення тиску HEX [мм] | 17.0 мм |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Примітки щодо підключення тиску | Розвальцьов. 1/4дюйма з натискачем клапана |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір підключення тиску | 7/16-20 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Voltage |
| Сигнал виходу [В] [макс.] | 10.0000 В |
| Сигнал виходу [В] [мін.] | 0.0000 В |
| Стандарт дозволу | 6967179E227388E31024 |
| Стандарт підключення тиску | ISO 8434-1 |
| Тип підключення тиску | UNF |
| Тип продукту | AKS 3000 |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.386 Kilogram |
| Bага нетто | 0.351 Kilogram |
| Об'єм | 1.232 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163343 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |