Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

060G6667

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-2631-A1BF08-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- живленняКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor AKS 3000 0-40bar, mA
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]40.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]580.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельШтекер і гніздо
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки14 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиAKS 3000-2631-A1BF08-0
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]176 °F
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]100.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]1450 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSensor AKS 3000
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.50 в.п.
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Підключення тиску HEX [мм]17.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Примітки щодо підключення тискуРозвальцьов. 1/4дюйма з натискачем клапана
Регул. нуля та діапазонуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 9
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт дозволу6967179E227388E31024
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуISO 8434-1
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуAKS 3000
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Точність, макс. +/-FS [%]2.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]1.0 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.146 Кілограм
Bага нетто0.125 Кілограм
Об'єм0.408 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428516921
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми