Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 6.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 87.00 фунт на дюйм²
060G3899
Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-D531-A1BF08-0
060G3899
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт2 |
| + живлення | Контакт1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Високий рівень обмеження | 22.40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 6.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | -1.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 87.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | -14.50 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Sealed gauge |
| Дозволи | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Електричне підключення | Кутовий з'єднувач |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Штекер і гніздо |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 14 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | AKS 3000-D531-A1BF08-0 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | -30 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 33.0 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Sensor AKS 3000 |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 32.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 9.00 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.50 в.п. |
| Низький рівень обмеження | 3.60 |
| Номер досьє SCIP | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Підключення тиску HEX [мм] | 17.0 мм |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Примітки щодо підключення тиску | Розвальцьов. 1/4дюйма з натискачем клапана |
| Регул. нуля та діапазону | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 9 |
| Розмір підключення тиску | 7/16-20 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Current |
| Сигнал виходу [мА] [Макс.] | 20 мА |
| Сигнал виходу [мА] [Мін.] | 4 мА |
| Стандарт дозволу | 6967179E227388E31024 |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Стандарт підключення тиску | ISO 8434-1 |
| Тип підключення тиску | UNF |
| Тип продукту | AKS 3000 |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 2.00 в.п. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 1.0 в.п. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.152 Kilogram |
| Bага нетто | 0.125 Kilogram |
| Об'єм | 0.408 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215324 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |