Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 30.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 426.69 фунт на дюйм²

060G3718

Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийЧорний
+ живленняКоричневий
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]30.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]-1.00 бар
Діапазон тиску [кг/см²] [Макс.]30 кг/см²
Діапазон тиску [кг/см²] [Мін.]-1 кг/см²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]426.69 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]-14.50 фунт на дюйм²
Довжина кабелю [дюйм]79.00 дюйм
Довжина кабелю [м]2.000 м
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Електричне підключенняКабель
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиAKS 3000-N331-DAEC04-0
Коментарі щодо електричного підключенняЕкранований + перехідник
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]176 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [кг/см²]60 кг/см²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSensor AKS 3000
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.50 в.п.
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регул. нуля та діапазонуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення тиску1/4-18
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт дозволу6967179E227388E31024
Стандарт підключення тискуANSI/ASME B1.20.1
Тип підключення тискуNPT
Тип продуктуAKS 3000
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%]2.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]1.0 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.317 Кілограм
Bага нетто0.269 Кілограм
Об'єм1.274 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми