Розподільник холодоагента, RD 79, 24 шт., 10.10 мм
069G500624
Позначення типу: RD79-D10,1-B24, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 24, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 10.1
069G500624
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Розподілювач 69G 6мм |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розподілювачі холодагенту |
| Дозволи | UL |
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
| Кількість отворів | 24 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | RD 21-62 -2 |
| Назва продукту | Розподільник холодоагента |
| Номер досьє SCIP | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| Позначення типу | RD79-D10,1-B24 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [мм] | 6.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 28.00 мм |
| Розмір корпусу | 79 |
| Розмір патрубка [мм] | 10.10 мм |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODM |
| Тип продукту | RD 79 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.807 Кілограм |
| Bага нетто | 0.807 Кілограм |
| Об'єм | 0.93 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017196 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |