Danfoss logo
RD49_069G300708

Розподільник холодоагента, RD 49, 8 шт., 8.00 мм

069G300708

Позначення типу: RD49-C08-C08, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 8, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description???????????? 69G 8??
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозподілювачі холодагенту
ДозволиUL
Кількість на формат упаковки15 шт.
Кількість отворів8 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRD 21-62 -1
Назва продуктуРозподільник холодоагента
Номер досьє SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Позначення типуRD49-C08-C08
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм]8.00 мм
Розмір впуску [мм]22.00 мм
Розмір корпусу49
Розмір патрубка [мм]8.00 мм
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODM
Тип продуктуRD 49
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто316.18 Грам
Bага нетто316.07 Грам
Об'єм0.37 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422043492
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми