Danfoss logo
RD49_069G300212

Розподільник холодоагента, RD 49, 12 шт., 8.00 мм

069G300212

Позначення типу: RD49-K08-J12, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 12, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description???????????? 69G 1/4''
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозподілювачі холодагенту
ДозволиUL
Кількість на формат упаковки15 шт.
Кількість отворів12 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRD 21-62 -2
Назва продуктуРозподільник холодоагента
Номер досьє SCIP4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Позначення типуRD49-K08-J12
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1/4 in
Розмір впуску [дюйм]7/8 in
Розмір корпусу49
Розмір патрубка [мм]8.00 мм
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODM
Тип продуктуRD 49
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.344 Кілограм
Bага нетто0.344 Кілограм
Об'єм0.484 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422025184
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми