Розподільник холодоагента, RD 49, 10 шт., 7/8 in, 1/4 in, 8.00 мм
069G300210
Позначення типу: RD49-K08-J10, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 7/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in, Кількість отворів: 10, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 8
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : RD
069G300210
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Розподілювач 69G 1/4'' |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розподілювачі холодагенту |
| Дозволи | UL |
| Кількість на формат упаковки | 15 шт. |
| Кількість отворів | 10 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | RD 21-62 -1 |
| Назва продукту | Розподільник холодоагента |
| Номер досьє SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Позначення типу | RD49-K08-J10 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір корпусу | 49 |
| Розмір патрубка [мм] | 8.00 мм |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODM |
| Тип продукту | RD 49 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.356 Кілограм |
| Bага нетто | 0.356 Кілограм |
| Об'єм | 0.465 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043485 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |