Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

Розподільник холодоагента, RD 49, 14 шт., 5/8 in, 8.00 мм

069G2563

Позначення типу: RD49-J08-B14, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 5/8 in, Кількість отворів: 14, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 8
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : RD

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозподілювачі холодагенту
ДозволиUL
Кількість на формат упаковки15 шт.
Кількість отворів14 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRD 21-62 -1
Назва продуктуРозподільник холодоагента
Номер досьє SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Позначення типуRD49-J08-B14
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм]6.00 мм
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Розмір корпусу49
Розмір патрубка [мм]8.00 мм
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODM
Тип продуктуRD 49
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто342.179 Грам
Bага нетто342.073 Грам
Об'єм0.482 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми