Розподільник холодоагента, RD 49, 12 шт., 8.00 мм
069G2339
Позначення типу: RD49-C08-H12, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 12, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 8
069G2339
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD49-C08-H12 Ref. distributor I/15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розподілювачі холодагенту |
| Дозволи | UL |
| Кількість на формат упаковки | 15 шт. |
| Кількість отворів | 12 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | RD 21-49 |
| Назва продукту | Розподільник холодоагента |
| Номер досьє SCIP | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| Позначення типу | RD49-C08-H12 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [дюйм] | 3/16 in |
| Розмір впуску [мм] | 22.00 мм |
| Розмір корпусу | 49 |
| Розмір патрубка [мм] | 8.00 мм |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODM |
| Тип продукту | RD 49 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.404 Кілограм |
| Bага нетто | 0.371 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.911 Літр |
| EAN/UPC | 5702424286675 |