Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Розподільник холодоагента, RD 42, 13 шт., 1/2 in, 3/16 in, 6.00 мм

069G2334

Позначення типу: RD42-H06-H13, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/16 in, Кількість отворів: 13, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 6
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : RD

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозподілювачі холодагенту
ДозволиUL
Кількість на формат упаковки15 шт.
Кількість отворів13 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRD 21-49
Назва продуктуРозподільник холодоагента
Номер досьє SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Позначення типуRD42-H06-H13
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]3/16 in
Розмір впуску [дюйм]1/2 in
Розмір корпусу42
Розмір патрубка [мм]6.00 мм
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODM
Тип продуктуRD 42
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.23 Кілограм
Bага нетто0.206 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.911 Літр
EAN/UPC5702424286538