Розподільник холодоагента, RD 62, 18 шт., 8.00 мм
069G2323
Позначення типу: RD62-K08-J18, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 18, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 8
069G2323
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD62-K08-J18 Ref. Distributor I/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розподілювачі холодагенту |
| Дозволи | UL |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Кількість отворів | 18 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | RD 21-62 -1 |
| Назва продукту | Розподільник холодоагента |
| Номер досьє SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Позначення типу | RD62-K08-J18 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір корпусу | 62 |
| Розмір патрубка [мм] | 8.00 мм |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODM |
| Тип продукту | RD 62 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.511 Кілограм |
| Bага нетто | 0.476 Кілограм |
| Об'єм | 0.911 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245906 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |