Danfoss logo
Розподільник холодоагента, RD 49, 16 шт., 8.00 мм-product-details

Розподільник холодоагента, RD 49, 16 шт., 8.00 мм

069G2320

Позначення типу: RD49-J08-H16, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 16, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозподілювачі холодагенту
ДозволиUL
Кількість на формат упаковки15 шт.
Кількість отворів16 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRD
Назва продуктуРозподільник холодоагента
Номер досьє SCIPe1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Позначення типуRD49-J08-H16
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]3/16 in
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Розмір корпусу49
Розмір патрубка [мм]8.00 мм
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODM
Тип продуктуRD 49
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто360.18 Грам
Bага нетто360.07 Грам
Об'єм0.37 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми