Danfoss logo
Розподільник холодоагента, RD 79, 24 шт., 9.00 мм-product-details

Розподільник холодоагента, RD 79, 24 шт., 9.00 мм

069G2318

Позначення типу: RD79-L09-J24, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 24, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 9

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозподілювачі холодагенту
ДозволиUL
Кількість на формат упаковки6 шт.
Кількість отворів24 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRD79 -2
Назва продуктуРозподільник холодоагента
Номер досьє SCIPb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Позначення типуRD79-L09-J24
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1/4 in
Розмір впуску [дюйм]1 1/8 in
Розмір корпусу79
Розмір патрубка [мм]9.00 мм
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODM
Тип продуктуRD 79
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто860.43 Грам
Bага нетто860.18 Грам
Об'єм1.273 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428245951
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми