Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD33_069G201006

Розподільник холодоагента, RD 33, 6 шт., 6.00 мм

069G201006

Позначення типу: RD33-J06-J06, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 6, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРозподілювач 69G 1/4''
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозподілювачі холодагенту
ДозволиUL
Кількість на формат упаковки24 шт.
Кількість отворів6 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRD 21-62 -1
Назва продуктуРозподільник холодоагента
Номер досьє SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Позначення типуRD33-J06-J06
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1/4 in
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Розмір корпусу33
Розмір патрубка [мм]6.00 мм
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODM
Тип продуктуRD 33
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто151 Грам
Bага нетто138.04 Грам
Об'єм0.306 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422042198
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми