Розподільник холодоагента, RD 33, 8 шт., 6.00 мм
069G101308
Позначення типу: RD33-A06-A08, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 8, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 6
069G101308
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ???????????? 69G 5?? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розподілювачі холодагенту |
| Дозволи | UL |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Кількість отворів | 8 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | RD 33-49 -1 |
| Назва продукту | Розподільник холодоагента |
| Номер досьє SCIP | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| Позначення типу | RD33-A06-A08 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [мм] | 5.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 12.00 мм |
| Розмір корпусу | 33 |
| Розмір патрубка [мм] | 6.00 мм |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODM |
| Тип продукту | RD 33 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 148.12 Грам |
| Bага нетто | 144.04 Грам |
| Об'єм | 0.12 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |