Розподільник холодоагента, RD 21, 3 шт., 5.00 мм
069G000603
Позначення типу: RD21-A05-A03, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 3, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : RD
069G000603
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Розподілювач 69G 5мм |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розподілювачі холодагенту |
| Дозволи | UL |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Кількість отворів | 3 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | RD 21-62 -2 |
| Назва продукту | Розподільник холодоагента |
| Номер досьє SCIP | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| Позначення типу | RD21-A05-A03 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [мм] | 5.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 12.00 мм |
| Розмір корпусу | 21 |
| Розмір патрубка [мм] | 5.00 мм |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODM |
| Тип продукту | RD 21 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.048 Кілограм |
| Bага нетто | 0.04 Кілограм |
| Об'єм | 0.012 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044628 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |