Мікроканальний теплообмінник, MCHE D2400-R, Промислова упаковка
021U2128
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 50, Проектний тиск [МПа]: 1, Діапазон температур [°C]: -40 - 110
021U2128
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Temperature range [°C] [max] | 110 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Висота [дюйм] | 40.39 дюйм |
| Висота [мм] | 1025.9 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішній об’єм [куб. дюйм] | 665.2 дюйм³ |
| Внутрішній об’єм [куб. см] | 10900.000 см³ |
| Глибина [дюйм] | 1.26 дюйм |
| Глибина [мм] | 32.0 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 230 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 104 °F |
| Довжина [дюйм] | 73.640 дюйм |
| Довжина [мм] | 1870.5 мм |
| Дозволи | UL |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Кількість трубок [шт.] | 100 |
| Крок між ребрами [мм] | 1.20 мм |
| Макс. робочий тиск [бар] | 10.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Алюміній |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | АЛЮМІНІЙ |
| Матеріал монтажної планки | АЛЮМІНІЙ |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Мікроканальний теплообмінник |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер частини | DF9001 |
| Номінальна продуктивність R410A [TR] | 14.20 TR |
| Номінальна продуктивність R410A [кВт] | 50.00 кВт |
| Область застосування | Freecooling |
| Позначення типу | MCHE |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Проектний тиск [МПа] | 1.0 МПа |
| Проектний тиск [фунт-дюйм²] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.] | 72 °C |
| Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.] | 162 °F |
| Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | MCHE D2400-R |
| Умови ном. продукт. [IMP] | Швидкість повітря = 492 фути/хвAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F |
| Умови ном. продукт. [SI] | Швидкість повітря = 2,5 м/сAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | 30% PG |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 32.5 Кілограм |
| Bага нетто | 25.182 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732953 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |