Мікроканальний теплообмінник, MCHE D2100-C, Промислова упаковка
021U0341
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 2.1, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121
021U0341
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Теплообмінник MCHE D2100-C |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Висота [дюйм] | 9.45 дюйм |
| Висота [мм] | 240.0 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішній об’єм [куб. дюйм] | 9.2 дюйм³ |
| Внутрішній об’єм [куб. см] | 150.000 см³ |
| Глибина [дюйм] | 0.63 дюйм |
| Глибина [мм] | 16.0 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 12 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 250 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина [дюйм] | 13.070 дюйм |
| Довжина [мм] | 332.0 мм |
| Дозволи | EACPEDUL |
| Ідентичний продукт | 021U0510 |
| Категорія | II |
| Кількість на формат упаковки | 48 шт. |
| Кількість трубок [шт.] | 24 |
| Класифікація UL | Yes |
| Крок між ребрами [мм] | 1.10 мм |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 653 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | АЛЮМІНІЙ |
| Матеріал монтажної планки | АЛЮМІНІЙ |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Мікроканальний теплообмінник |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер частини | DM0010 |
| Номінальна продуктивність R410A [TR] | 0.59 TR |
| Номінальна продуктивність R410A [кВт] | 2.10 кВт |
| Область застосування | Кондиціювання повітряОхолодження |
| Позначення типу | D2100-C |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Проектний тиск [МПа] | 4.5 МПа |
| Проектний тиск [фунт-дюйм²] | 653 фунт-сила на дюйм² |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.] | 72 °C |
| Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.] | 162 °F |
| Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Розмір виходу [дюйм] | 5/16 in |
| Розмір виходу [мм] | 7.94 мм |
| Розмір впуску [дюйм] | 5/16 in |
| Розмір впуску [мм] | 7.94 мм |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | MCHE D2100-C |
| Умови ном. продукт. [IMP] | Швидкість повітря = 492 фути/хвAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Умови ном. продукт. [SI] | Delta t=12 °C |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.23 Кілограм |
| Bага нетто | 0.643 Кілограм |
| Об'єм | 10.91 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291549 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |