Danfoss logo
021U2100, 021U1305

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D2000-C, Промислова упаковка

021U2100

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 60.3, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII I/23
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Аксесуари продуктуНі
Висота [дюйм]41.67 дюйм
Висота [мм]1058.3 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішній об’єм [куб. дюйм]372.0 дюйм³
Внутрішній об’єм [куб. см]6100.000 см³
Глибина [дюйм]1.00 дюйм
Глибина [мм]25.4 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини12
Діапазон температури [°F] [Макс.]250 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина [дюйм]78.740 дюйм
Довжина [мм]2000.0 мм
ДозволиEACPEDUL
Ідентичний продукт021U1305
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки23 шт.
Кількість трубок [шт.]102
Класифікація ULYes
Крок між ребрами [мм]1.10 мм
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуАЛЮМІНІЙ
Матеріал монтажної планкиАЛЮМІНІЙ
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМікроканальний теплообмінник
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер частиниDF0321E
Номінальна продуктивність R410A [TR]17.15 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]60.30 кВт
Область застосуванняЧилер
Позначення типуD2000-C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Проектний тиск [МПа]4.5 МПа
Проектний тиск [фунт-дюйм²]653 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.]72 °C
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.]-40 °C
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.]162 °F
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.]-40 °F
Розмір виходу [дюйм]7/8 in
Розмір виходу [мм]22.20 мм
Розмір впуску [дюйм]1 in
Розмір впуску [мм]25.40 мм
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуMCHE D2000-C
Умови ном. продукт. [IMP]Швидкість повітря = 492 фути/хвAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Умови ном. продукт. [SI]Швидкість повітря = 2,5 м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто35.227 Кілограм
Bага нетто29.295 Кілограм
Об'єм0.138 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162599501
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми