Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1900-C, Упаковка на декілька одиниць
021U1298
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 50.7, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121
021U1298
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101E PEDII M/8 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Висота [дюйм] | 53.66 дюйм |
| Висота [мм] | 1362.9 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішній об’єм [куб. дюйм] | 213.0 дюйм³ |
| Внутрішній об’єм [куб. см] | 3490.000 см³ |
| Глибина [дюйм] | 1.00 дюйм |
| Глибина [мм] | 25.4 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 12 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 250 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина [дюйм] | 50.160 дюйм |
| Довжина [мм] | 1274.0 мм |
| Дозволи | EACPEDUL |
| Ідентичний продукт | 021U1530 |
| Категорія | II |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Кількість трубок [шт.] | 142 |
| Класифікація UL | Yes |
| Крок між ребрами [мм] | 1.10 мм |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 653 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | АЛЮМІНІЙ |
| Матеріал монтажної планки | АЛЮМІНІЙ |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва дозвільного файлу | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Назва продукту | Мікроканальний теплообмінник |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер частини | DF0101E |
| Номінальна продуктивність R410A [TR] | 14.42 TR |
| Номінальна продуктивність R410A [кВт] | 50.70 кВт |
| Область застосування | Кондиціювання повітряЧилерОхолодження |
| Позначення типу | D1900-C |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Проектний тиск [МПа] | 4.5 МПа |
| Проектний тиск [фунт-дюйм²] | 653 фунт-сила на дюйм² |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.] | 72 °C |
| Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.] | 162 °F |
| Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Розмір виходу [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір виходу [мм] | 22.20 мм |
| Розмір впуску [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір впуску [мм] | 22.20 мм |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | MCHE D1900-C |
| Умови ном. продукт. [IMP] | Швидкість повітря = 492 фути/хвAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Умови ном. продукт. [SI] | Швидкість повітря = 2,5 м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 26.136 Кілограм |
| Bага нетто | 24 Кілограм |
| Об'єм | 99.024 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525807 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |