Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1600-C, Промислова упаковка

021U0099

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 20.3, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE-D1600-C, DF0161-IPACK (M6)15 pcs
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Аксесуари продуктуНі
Висота [дюйм]25.16 дюйм
Висота [мм]639.1 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішній об’єм [куб. дюйм]51.3 дюйм³
Внутрішній об’єм [куб. см]840.000 см³
Глибина [дюйм]0.63 дюйм
Глибина [мм]16.0 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини12
Діапазон температури [°F] [Макс.]250 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина [дюйм]51.180 дюйм
Довжина [мм]1300.0 мм
ДозволиEACPEDUL
Ідентичний продукт021U0096
Кількість на формат упаковки15 шт.
Кількість трубок [шт.]65
Класифікація ULYes
Крок між ребрами [мм]1.10 мм
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуАЛЮМІНІЙ
Характеристики виробу
Значення
Матеріал монтажної планкиАЛЮМІНІЙ
Місце для батарейокНі
Назва дозвільного файлуCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Назва продуктуМікроканальний теплообмінник
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер частиниDF0161
Номінальна продуктивність R410A [TR]5.77 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]20.30 кВт
Область застосуванняКондиціювання повітряОхолодження
Позначення типуD1600-C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Проектний тиск [МПа]4.5 МПа
Проектний тиск [фунт-дюйм²]653 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.]72 °C
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.]-40 °C
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.]162 °F
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.]-40 °F
Розмір виходу [дюйм]1/2 in
Розмір виходу [мм]12.70 мм
Розмір впуску [дюйм]1/2 in
Розмір впуску [мм]12.70 мм
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуMCHE D1600-C
Умови ном. продукт. [IMP]Швидкість повітря = 492 фути/хвAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Умови ном. продукт. [SI]Швидкість повітря = 2,5 м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.229 Кілограм
Bага нетто5.977 Кілограм
Об'єм0.052 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424291778
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми