Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1300-C, Упаковка на декілька одиниць
021U1302
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 6.8, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121
021U1302
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0141E M/16 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Висота [дюйм] | 20.35 дюйм |
| Висота [мм] | 516.9 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішній об’єм [куб. дюйм] | 24.4 дюйм³ |
| Внутрішній об’єм [куб. см] | 400.000 см³ |
| Глибина [дюйм] | 0.63 дюйм |
| Глибина [мм] | 16.0 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 12 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 121 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 250 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина [дюйм] | 21.650 дюйм |
| Довжина [мм] | 552.0 мм |
| Дозволи | EACPEDUL |
| Ідентичний продукт | 021U1534 |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Кількість трубок [шт.] | 52 |
| Класифікація UL | Yes |
| Крок між ребрами [мм] | 1.10 мм |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 653 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
| Матеріал корпусу | АЛЮМІНІЙ |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал монтажної планки | АЛЮМІНІЙ |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва дозвільного файлу | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Назва продукту | Мікроканальний теплообмінник |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер частини | DF0141E |
| Номінальна продуктивність R410A [TR] | 1.93 TR |
| Номінальна продуктивність R410A [кВт] | 6.80 кВт |
| Область застосування | Кондиціювання повітряОхолодження |
| Позначення типу | D1300-C |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Проектний тиск [МПа] | 4.5 МПа |
| Проектний тиск [фунт-дюйм²] | 653 фунт-сила на дюйм² |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.] | 72 °C |
| Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.] | 162 °F |
| Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Розмір виходу [дюйм] | 5/16 in |
| Розмір виходу [мм] | 7.94 мм |
| Розмір впуску [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір впуску [мм] | 9.52 мм |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | MCHE D1300-C |
| Умови ном. продукт. [IMP] | Швидкість повітря = 591 фути/хвAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Умови ном. продукт. [SI] | Швидкість повітря 3 м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.538 Кілограм |
| Bага нетто | 2.6 Кілограм |
| Об'єм | 40.291 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162533079 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |