Danfoss logo
021U1300, 021U1532

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1100-C, Упаковка на декілька одиниць

021U1300

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 3.1, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0121E M/24
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Аксесуари продуктуНі
Висота [дюйм]13.69 дюйм
Висота [мм]347.7 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішній об’єм [куб. дюйм]13.4 дюйм³
Внутрішній об’єм [куб. см]220.000 см³
Глибина [дюйм]0.63 дюйм
Глибина [мм]16.0 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини12
Діапазон температури [°F] [Макс.]250 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина [дюйм]15.240 дюйм
Довжина [мм]387.0 мм
ДозволиEACPEDUL
Ідентичний продукт021U1532
Кількість на формат упаковки24 шт.
Кількість трубок [шт.]34
Класифікація ULYes
Крок між ребрами [мм]1.10 мм
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуАЛЮМІНІЙ
Характеристики виробу
Значення
Матеріал монтажної планкиАЛЮМІНІЙ
Місце для батарейокНі
Назва дозвільного файлуCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Назва продуктуМікроканальний теплообмінник
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер частиниDF0121E
Номінальна продуктивність R410A [TR]0.88 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]3.10 кВт
Область застосуванняКондиціювання повітряОхолодження
Позначення типуD1100-C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Проектний тиск [МПа]4.5 МПа
Проектний тиск [фунт-дюйм²]653 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.]72 °C
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.]-40 °C
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.]162 °F
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.]-40 °F
Розмір виходу [дюйм]5/16 in
Розмір виходу [мм]7.94 мм
Розмір впуску [дюйм]5/16 in
Розмір впуску [мм]7.94 мм
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуMCHE D1100-C
Умови ном. продукт. [IMP]Швидкість повітря = 591 фути/хвAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Умови ном. продукт. [SI]Швидкість повітря 3 м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.615 Кілограм
Bага нетто1.25 Кілограм
Об'єм19.465 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162526736
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми