Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Мікроканальний теплообмінник, MCHE C125, Промислова упаковка

021Z0746

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 36.9, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0061 I/6
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Аксесуари продуктуНі
Висота [дюйм]35.95 дюйм
Висота [мм]913.1 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішній об’єм [куб. дюйм]150.2 дюйм³
Внутрішній об’єм [куб. см]2462.000 см³
Глибина [дюйм]1.00 дюйм
Глибина [мм]25.4 мм
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон температури [°C] [макс.]121 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]250 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина [дюйм]55.120 дюйм
Довжина [мм]1400.0 мм
Ідентичний продукт021Z0646
Кількість на формат упаковки6 шт.
Кількість трубок [шт.]96
Крок між ребрами [мм]1.10 мм
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуАЛЮМІНІЙ
Характеристики виробу
Значення
Матеріал монтажної планкиАЛЮМІНІЙ
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМікроканальний теплообмінник
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер частиниDF0061
Номінальна продуктивність R410A [TR]10.49 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]36.90 кВт
Область застосуванняКондиціювання повітря
Позначення типуMCHE
Придатний до експлуатаціїНі
Проектний тиск [МПа]4.5 МПа
Проектний тиск [фунт-дюйм²]653 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.]72 °C
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.]-40 °C
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.]162 °F
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.]-40 °F
Розмір виходу [дюйм]5/8 in
Розмір виходу [мм]15.88 мм
Розмір впуску [дюйм]7/8 in
Розмір впуску [мм]22.20 мм
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуMCHE C125
Умови ном. продукт. [IMP]Швидкість повітря = 492 фути/хвAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Умови ном. продукт. [SI]Швидкість повітря = 2,5 м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто19.167 Кілограм
Bага нетто14.899 Кілограм
Об'єм1.75 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428573702
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми