Danfoss logo
MCHE C116 -  021U0743, 021U0744

Мікроканальний теплообмінник, MCHE C125, Промислова упаковка

021U0744

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 13.4, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/8
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Аксесуари продуктуНі
Висота [дюйм]25.59 дюйм
Висота [мм]649.9 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішній об’єм [куб. дюйм]77.5 дюйм³
Внутрішній об’єм [куб. см]1270.000 см³
Глибина [дюйм]1.00 дюйм
Глибина [мм]25.4 мм
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон температури [°F] [Макс.]250 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина [дюйм]29.530 дюйм
Довжина [мм]750.0 мм
Ідентичний продукт021U0644
Кількість на формат упаковки8 шт.
Кількість трубок [шт.]68
Крок між ребрами [мм]1.10 мм
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуАЛЮМІНІЙ
Матеріал монтажної планкиАЛЮМІНІЙ
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМікроканальний теплообмінник
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер частиниDF0041
Номінальна продуктивність R410A [TR]3.81 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]13.40 кВт
Область застосуванняКондиціювання повітря
Позначення типуMCHE
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Проектний тиск [МПа]4.5 МПа
Проектний тиск [фунт-дюйм²]653 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.]72 °C
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.]-40 °C
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.]162 °F
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.]-40 °F
Розмір виходу [дюйм]5/8 in
Розмір виходу [мм]15.88 мм
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Розмір впуску [мм]15.88 мм
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуMCHE C125
Умови ном. продукт. [IMP]Швидкість повітря = 492 фути/хвТемп. довкілля = 95 °FПерепад температури = 21,6 °FПереохолодження = 9 °F
Умови ном. продукт. [SI]Швидкість повітря = 2,5 м/сТемп. довкілля = 35 °CПерепад температури = 12 °CПереохолодження = 5 °C
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.945 Кілограм
Bага нетто5.94 Кілограм
Об'єм12.398 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162687680
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми