Теплообмінник типу «труба в трубі», HE 1.5
015D0116
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 35
015D0116
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HE 1.5 Heat Exchanger M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -60 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | RoHS, КитайEACRoHSUA |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 35.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 507 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 52.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 754.0 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | HE 0.5 - 8.0 |
| Назва продукту | Теплообмінник типу «труба в трубі» |
| Номер досьє SCIP | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 3/4 in |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | HE 1.5 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодильні агенти без оливи | R513A |
| Холодоагенти | R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 978 Грам |
| Bага нетто | 925 Грам |
| Об'єм | 1.558 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981351 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |