Danfoss logo
Pic. P45-EU

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H62L-EZU, Кількість пластин: 110

111H0766

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-110
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1Null
Діапазон розмірів з'єднання Q2Null
Діапазон розмірів з'єднання Q3H5/8
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1"3/8
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин110
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]653 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаEZU
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуH62L-EZU
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1K1.5
Розмір зє'дн. H2K1.5
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Null
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H2З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H62L-EZU
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20.8 Кілограм
Bага нетто19.2 Кілограм
Об'єм39.69 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255254935
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми