Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 110

111B8603

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1N1/2K
Діапазон розмірів з'єднання Q2N1/2K
Діапазон розмірів з'єднання Q3H18.2
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1"3/8
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиCEEACUAUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин110
Макс. робочий тиск [бар]49.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модельна плитаZ
Назва продуктуMicro Plate heat exchanger
ОбладнанняStud
Позначення типуH62L-CZ
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Примітка щодо функціїNull
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1G1"1/2
Розмір зє'дн. H2G1"1/2
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1G Internal thread connection
Тип з'єдн. Q2G Internal thread connection
Тип з'єдн. Q3Solder connection
Тип з'єдн. Q4Solder connection
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1G External thread connection
Тип зє'дн. H2G External thread connection
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H62L-CZ
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяCondenser
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.7 Кілограм
Bага нетто17.3 Кілограм
Об'єм34.133 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255009047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm