Danfoss logo
Pic. P45

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H62L-CZ, Кількість пластин: 48

111B8479

Макс. робочий тиск [бар]: 49, Функція: Конденсатор, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1Null
Діапазон розмірів з'єднання Q2Null
Діапазон розмірів з'єднання Q3Null
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиCEEACUAUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин48
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модель №62
Модельна плитаZ
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуH62L-CZ
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1H1"3/8H
Розмір зє'дн. H2H1"3/8H
Розмір зє'дн. H3H12.2
Розмір зє'дн. H4H5/8A
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Null
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H2Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H3Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H4Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H62L-CZ
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКонденсатор
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.77 Кілограм
Bага нетто8.62 Кілограм
Об'єм6.782 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми