Danfoss logo
Pic. AC

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H48T-CL, Кількість пластин: 100

111B7908

Макс. робочий тиск [бар]: 140, Функція: Конденсатор, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-100
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1G1"-7/8"
Діапазон розмірів з'єднання Q2G1"-7/8"
Діапазон розмірів з'єднання Q3H1"1/8
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1"1/8
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASPEDUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин100
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]2030 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуH48T-CL
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H48T-CL
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКонденсатор
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто26.15 Кілограм
Bага нетто26 Кілограм
Об'єм29.328 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162953648
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми