Danfoss logo
H48T-CH

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H48T-CH, Кількість пластин: 80

111H0034

Макс. робочий тиск [бар]: 140, Функція: Конденсатор, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-80
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1L1
Діапазон розмірів з'єднання Q2L1
Діапазон розмірів з'єднання Q3H1/2
Діапазон розмірів з'єднання Q4H5/8
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCEEACPEDUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин80
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]2030 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуH48T-CH
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H48T-CH
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКонденсатор
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто19 Кілограм
Bага нетто18.5 Кілограм
Об'єм20.868 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255089544
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми