Danfoss logo
H48T-CH

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H48T-CH, Кількість пластин: 26

111B7560

Макс. робочий тиск [бар]: 140, Функція: Конденсатор, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Model No.48
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
Діапазон розмірів з'єднання Q1G1"-7/8"
Діапазон розмірів з'єднання Q2G1"-7/8"
Діапазон розмірів з'єднання Q3Null
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCEEACPEDUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин26
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]2030 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуH48T-CH
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3H7/8E
Розмір зє'дн. H4H7/8E
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1G External thread-solder in
Тип з'єдн. Q2G External thread-solder in
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H4Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H48T-CH
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКонденсатор
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.79 Кілограм
Bага нетто8.64 Кілограм
Об'єм14.1 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162800430
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми